Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.298,0613 Ft - 1.460,3174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 931,4939 Ft - 1.047,9209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 985,1946 Ft - 1.108,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 877,7933 Ft - 987,5158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.801,5754 Ft - 3.151,7642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 4.106,3699 Ft - 4.347,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 5.508,8489 Ft - 6.197,4516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.864,8195 Ft - 4.347,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 10.611,6364 Ft - 11.235,8502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 6.585,9749 Ft - 7.409,2149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz