Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M4 25.0 mm PEEK Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Essentra cikkszám:

10345092

Gyártói cikkszám:

1440380

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.347,9203 Ft
50 + 4.106,3699 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

43.479 Ft

10 x 4.347,9203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 25.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 180 °C
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot