Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 985,1946 Ft - 1.108,339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.092,5958 Ft - 1.229,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.298,0613 Ft - 1.460,3174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 931,4939 Ft - 1.047,9209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.363,8703 Ft - 1.534,3507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.817,3848 Ft - 2.044,5596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.781,1219 Ft - 7.308,8136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 4.828,5566 Ft - 5.432,1245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 7.606,4064 Ft - 8.557,2055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.127,8328 Ft - 3.518,8205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 6.585,9749 Ft - 7.409,2149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.667,7604 Ft - 7.007,312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 4.148,278 Ft - 4.666,8112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.781,1219 Ft - 7.308,8136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 6.585,9749 Ft - 7.409,2149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.250,4814 Ft - 1.406,7916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.420,5511 Ft - 1.598,1096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.874,0792 Ft - 2.108,346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.127,8328 Ft - 3.518,8205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz