Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M6 10.0 mm PEEK Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Essentra cikkszám:

10345177

Gyártói cikkszám:

1440388

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 7.409,2149 Ft
50 - 99 6.997,5949 Ft
100 + 6.585,9749 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

74.092 Ft

10 x 7.409,2149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 10.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 180 °C
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot