Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

Raktáron

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
97 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Maximális erő Csőhossz Megveszem
9.102,377 Ft - 9.102,377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft 8 Raktáron
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
13.169,6417 Ft - 13.169,6417 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
15.235,3084 Ft - 36.690,933 Ft 4 Raktáron
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 6 Raktáron
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
13.511,5181 Ft - 32.532,2908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
16.339,4944 Ft - 39.345,6003 Ft 8 Raktáron
500.0 N
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
17.596,3817 Ft - 17.596,3817 Ft 12 Raktáron
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft 10 Raktáron
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
17.596,3817 Ft - 42.373,7379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
14.863,7155 Ft - 14.863,7155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
13.511,5181 Ft - 13.511,5181 Ft 4 Raktáron
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
14.385,0307 Ft - 34.631,7995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
14.034,1763 Ft - 14.034,1763 Ft 16 Raktáron
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
9.102,377 Ft - 21.923,7156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
9.275,8008 Ft - 22.327,4673 Ft 20 Raktáron
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
15.711,0375 Ft - 15.711,0375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
  • / 5
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304853

Ártartomány
9.102 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acél

10305041

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    250.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acél

10305072

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    650.0 N
Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

10304938

Ártartomány
13.169 Ft - 13.169 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    180.0 mm
  • Maximális erő
    50.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10305119

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Acél

10305126

Ártartomány
36.690 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    400.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acél

10304983

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Acél

10304990

Ártartomány
32.532 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    300.0 N
Gázrugó 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acél

10305317

Ártartomány
39.345 Ft - 16.339 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Maximális erő
    500.0 N
  • Menetméret
    M6
  • Befejezés
    Nitrides
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305027

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acél

10305348

Ártartomány
17.596 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acél

10305065

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    550.0 N
Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acél

10305386

Ártartomány
42.373 Ft - 17.596 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Csőátmérő
    23.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    1000.0 N
Gázrugó 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acél

10637982

Ártartomány
14.863 Ft - 14.863 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Csőhossz
    195.0 mm
  • Maximális erő
    550.0 N
Gázrugó 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304976

Ártartomány
13.511 Ft - 13.511 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    230.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acél

10305010

Ártartomány
34.631 Ft - 14.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acél

10630211

Ártartomány
14.034 Ft - 14.034 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    145.0 mm
  • Maximális erő
    350.0 N
Gázrugó 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acél

10304860

Ártartomány
21.923 Ft - 9.102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    60.0 mm
  • Csőhossz
    90.0 mm
  • Maximális erő
    100.0 N
Gázrugó 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acél

10304907

Ártartomány
22.327 Ft - 9.275 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Csőátmérő
    15.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Csőhossz
    130.0 mm
  • Maximális erő
    200.0 N
Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acél

10305188

Ártartomány
15.711 Ft - 15.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Csőhossz
    245.0 mm
  • Maximális erő
    150.0 N