10305027
551887
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 34.631,7995 Ft |
| 10 + | 14.385,0307 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rúdátmérő | 8.0 mm |
|---|---|
| Rúdátmérő | 0.315 in |
| Csőátmérő | 18.0 mm |
| Csőátmérő | 0.709 in |
| Löket hossza | 100.0 mm |
| Löket hossza | 3.937 in |
| Csőhossz | 145.0 mm |
| Csőhossz | 5.709 in |
| Maximális erő | 150.0 N |
| Maximális erő | 150.0 N |
| Menetméret | M6 |
| Befejezés | Nitrides |
| Rúd anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Acél |
| Menetes hossz | 10.0 mm |
| Menetes hossz | 0.394 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz