Menü Keresés

Gázrugós kitámasztók – állítható erejű

Raktáron

Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.

Sorozat szám: SR5487

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
53 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hossz kihúzva Rúdátmérő Anyag Löket hossza Maximális erő Megveszem
43.457,8179 Ft - 43.457,8179 Ft 3 Raktáron
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
52.283,0933 Ft - 52.283,0933 Ft 13 Raktáron
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
42.789,2177 Ft - 42.789,2177 Ft 4 Raktáron
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
45.463,5636 Ft - 45.463,5636 Ft 5 Raktáron
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
10282946 133.716,3314 Ft - 133.716,3314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
48.806,4548 Ft - 48.806,4548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
42.120,6313 Ft - 42.120,6313 Ft 5 Raktáron
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
44.794,9634 Ft - 44.794,9634 Ft 1 Raktáron
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
50.143,6276 Ft - 50.143,6276 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
21.606,6482 Ft - 33.706,3735 Ft 21 Raktáron
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
19.438,541 Ft - 27.075,1362 Ft 20 Raktáron
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
19.557,3652 Ft - 27.240,6056 Ft 17 Raktáron
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
19.304,9032 Ft - 26.888,9795 Ft 3 Raktáron
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
23.952,9303 Ft - 33.363,0169 Ft 50 Raktáron
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
34.154,836 Ft - 47.572,7995 Ft 6 Raktáron
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
40.114,8856 Ft - 40.114,8856 Ft 14 Raktáron
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
10282878 44.126,3907 Ft - 44.126,3907 Ft 10 Raktáron
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • / 3
Állítható gázrugó 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Ártartomány
43.457 Ft - 43.457 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    290.0 mm
  • Löket hossza
    120.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Ártartomány
52.283 Ft - 52.283 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    650.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Többállású gázrugó 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Többállású gázrugó 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    464.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Állítható gázrugó 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Ártartomány
42.789 Ft - 42.789 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Ártartomány
45.463 Ft - 45.463 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    410.0 mm
  • Löket hossza
    180.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Ártartomány
133.716 Ft - 133.716 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    860.0 mm
  • Löket hossza
    400.0 mm
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Ártartomány
48.806 Ft - 48.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Ártartomány
42.120 Ft - 42.120 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    210.0 mm
  • Löket hossza
    80.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Ártartomány
44.794 Ft - 44.794 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    370.0 mm
  • Löket hossza
    160.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Ártartomány
50.143 Ft - 50.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    450.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Többállású gázrugó 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Ártartomány
33.706 Ft - 21.606 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    450.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
Többállású gázrugó 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    564.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Menetméret
    M6
Állítható gázrugó 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Ártartomány
27.075 Ft - 19.438 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    240.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Ártartomány
27.240 Ft - 19.557 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    364.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Ártartomány
26.888 Ft - 19.304 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    264.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Ártartomány
33.363 Ft - 23.952 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    545.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Ártartomány
47.572 Ft - 34.154 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    480.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Rúdátmérő
    14.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Ártartomány
40.114 Ft - 40.114 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    115.0 mm
  • Löket hossza
    40.0 mm
  • Rúdátmérő
    6.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél
Állítható gázrugó 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Ártartomány
44.126 Ft - 44.126 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
  • Mellékelt tartozékok
    4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
  • Rúd anyaga
    Acél