Menü Keresés

Állítható gázrugó 250.0 mm 545.0 mm

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202906

Gyártói cikkszám:

1253225

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 33.363,0169 Ft
10 - 19 27.475,42 Ft
20 + 23.952,9303 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.363 Ft

1 x 33.363,0169 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 545.0 mm
Löket hossza 250.0 mm
Rúdátmérő 10.0 mm
Mellékelt tartozékok 4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
Rúd anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot