A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR1712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis panelvastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.460,0188 Ft - 257.460,0188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 243.287,9078 Ft - 243.287,9078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1.209,3947 Ft - 1.209,3947 Ft | 30 Raktáron |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 985,1908 Ft - 985,1908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 902,0591 Ft - 902,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 21.695,1469 Ft - 21.695,1469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 32.138,0965 Ft - 32.138,0965 Ft | 17 Raktáron |
|
|
||
| 30.742,86 Ft - 30.742,86 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 45.252,5305 Ft - 45.252,5305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 264.596,8999 Ft - 264.596,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1.209,3947 Ft - 1.209,3947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.053,1256 Ft - 1.053,1256 Ft | 30 Raktáron |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 96.118,2353 Ft - 96.118,2353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 258.143,317 Ft - 258.143,317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 16.766,3584 Ft - 16.766,3584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 328,0501 Ft - 328,0501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 10166055 | 102.035,0214 Ft - 102.035,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.324 in
8.23 mm
|
|
| 64.770,3971 Ft - 64.770,3971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 358,2114 Ft - 358,2114 Ft | 81 Raktáron |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 181,2688 Ft - 181,2688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz