A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A függőleges panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák függőleges beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRVMCGN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis panelvastagság | Magasság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,2982 Ft - 202,2982 Ft | 2800 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | 2298 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | 58 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 702,8276 Ft - 702,8276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 155,5161 Ft - 155,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | 8 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 770,6528 Ft - 770,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 155,5161 Ft - 155,5161 Ft | 100 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 202,2982 Ft - 202,2982 Ft | 75 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 202,2982 Ft - 202,2982 Ft | 69 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 49,9858 Ft - 49,9858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 202,2982 Ft - 202,2982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 49,9858 Ft - 49,9858 Ft | 10219 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 202,2982 Ft - 202,2982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz