Menü Keresés

Függőleges panelvezető sín 1.6 mm 34.9 mm Poliamid Natúr

Reteszelő, bepattintós függőlegesen szerelt kártyavezető, rögzíti a lapot a helyére. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10313923

Gyártói cikkszám:

LCBG-1.5-01

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 202,2982 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.230 Ft

100 x 202,2982 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Snap In
Kompatibilis menetméretek (mind) None
Kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Magasság 34.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot