A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Sorozat szám: SR5518
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Anyag | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.889,9791 Ft - 2.645,9708 Ft | 36 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.829,5738 Ft - 2.846,0042 Ft | 1 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.598,2056 Ft - 2.237,4878 Ft | 375 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.859,9152 Ft - 4.448,7575 Ft | 4 Raktáron |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 22 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.535,7307 Ft - 2.535,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 2 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.624,1714 Ft - 1.804,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.837,2907 Ft - 2.858,0055 Ft | 3 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 5 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 2 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.368,3316 Ft - 3.684,0682 Ft | 3 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2.030,3295 Ft - 2.255,9194 Ft | 100 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.691,9735 Ft - 1.879,9706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | 7 Raktáron |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.851,2016 Ft - 2.591,6822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1.711,7824 Ft - 1.901,9814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nem hengeres kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz