Menü Keresés

T-fogantyús húzózár Fekete

Ezek az állítható kompressziós reteszek „L” fogantyúval rendelkeznek. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ezek a reteszek ideálisak szekrényekhez és bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

20062224

Gyártói cikkszám:

110120247E

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.591,6822 Ft
25 + 1.851,2016 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.592 Ft

1 x 2.591,6822 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7907000090
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogantyú típusa T-Handle Lock

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot