A beltéri vagy kültéri ajtók, motorháztetők vagy rekeszek távnyitásával a forgó zárak maximális biztonságot és kényelmet kínálnak egyetlen benyomással.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Meghajtókar típusa | Rögzítés iránya | Befejezés | Rögzítés típusa | Hossz | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.319,2518 Ft - 2.576,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 3.257,7843 Ft - 3.619,7603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 2.661,419 Ft - 2.957,1322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 2.439,1711 Ft - 2.710,1901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 2.148,3967 Ft - 2.387,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 3.275,3789 Ft - 3.639,3099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Balos
|
Galvanizált
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 2.148,3967 Ft - 2.387,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 3.620,7921 Ft - 3.620,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 2.661,419 Ft - 2.957,1322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 3.275,3789 Ft - 3.639,3099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5.474,7024 Ft - 5.474,7024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Balos
|
Galvanizált
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 4.471,8584 Ft - 4.471,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 3.390,0218 Ft - 3.766,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Balos
|
Fényes
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Balos
|
Fényes
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Jobbos
|
Fényes
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 5.474,7024 Ft - 5.474,7024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Jobbos
|
Fényes
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 3.620,7921 Ft - 3.620,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Jobbos
|
Fényes
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 3.620,7921 Ft - 3.620,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Fényes
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz