Menü Keresés

Forgó reteszek 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

20124236

Gyártói cikkszám:

281031001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.611,57 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.612 Ft

1 x 5.611,57 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz 77.0 mm
Szélesség 35.7 mm
Rögzítés típusa 7.2 mm
Meghajtókar típusa Two Point
Rögzítés iránya Jobbos
Befejezés Fényes
Típus Bumper
Vámtarifaszám 8301409000
Zár típusa Elforgatható retesz
Zárnyelv anyaga Acél
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot