Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.521,6636 Ft - 2.521,6636 Ft | 80 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Nem fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2.890,4445 Ft - 2.890,4445 Ft | 12 Raktáron |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Fúrt
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10.516,1781 Ft - 14.555,2625 Ft | 10 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12.325,8185 Ft - 39.382,3417 Ft | 24 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19.609,2405 Ft - 85.397,7177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Fúrt
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31.695,3157 Ft - 104.381,7594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alumínium
|
Nem fúrt
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz