A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.
Sorozat szám: SR2021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogak száma | Agyméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.228,877 Ft - 1.526,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3.562,3306 Ft - 4.086,9013 Ft | 1 Raktáron |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1.146,7173 Ft - 1.424,7268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 2.539,2566 Ft - 3.155,1875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5.748,0581 Ft - 6.595,9556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 259,4718 Ft - 310,4708 Ft | 23 Raktáron |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1.638,1695 Ft - 2.035,6878 Ft | 7 Raktáron |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 259,4718 Ft - 310,4708 Ft | 48 Raktáron |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.969,4599 Ft - 4.552,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 260,2248 Ft - 310,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 836,4929 Ft - 1.221,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 2.129,7451 Ft - 2.646,1423 Ft | 5 Raktáron |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1.965,8637 Ft - 2.442,3106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3.359,0054 Ft - 3.854,0995 Ft | 1 Raktáron |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 253,1432 Ft - 302,8983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 5.699,9479 Ft - 6.539,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | 17 Raktáron |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3.766,1622 Ft - 4.319,6894 Ft | 6 Raktáron |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz