Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
78,0599 Ft - 86,7314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
135 Ω
95 Ω
54,1159 Ft - 60,1306 Ft 350 Raktáron
76 Ω
9.5 mm
45 Ω
45,2476 Ft - 50,2742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
60,0568 Ft - 66,7275 Ft 6900 Raktáron
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
55,35 Ft - 61,50 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
42,7589 Ft - 47,5108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
52,0823 Ft - 57,8674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
59,6878 Ft - 66,3175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47 Ω
23 Ω
47,8593 Ft - 53,177 Ft 350 Raktáron
81 Ω
53 Ω
9,8318 Ft - 10,9224 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
10,2787 Ft - 11,4226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
42,7589 Ft - 47,5108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
34,5548 Ft - 38,3924 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76 Ω
12.0 mm
52 Ω
37,023 Ft - 41,1353 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
62 Ω
10.0 mm
34 Ω
76,014 Ft - 84,46 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147 Ω
18.0 mm
128 Ω
73,759 Ft - 81,9549 Ft 400 Raktáron
41 Ω
9.8 mm
22 Ω
55,5919 Ft - 61,7706 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101 Ω
15.8 mm
76 Ω
51,4181 Ft - 57,1294 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82 Ω
6.0 mm
50 Ω
44,8909 Ft - 49,8806 Ft 900 Raktáron
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
42,6277 Ft - 47,3632 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41 Ω
5.0 mm
22 Ω
  • / 11
Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Ártartomány
86 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    95 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    135 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.2 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Ártartomány
60 Ft - 54 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Teljes hossz
    9.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Ártartomány
50 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    98 Ω
  • Teljes hossz
    9.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Ártartomány
66 Ft - 60 Ft

Készletszintek
6900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    114 Ω
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Ártartomány
61 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Ártartomány
47 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    20 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Ártartomány
57 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    66 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    107 Ω
  • Teljes hossz
    12.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Ártartomány
66 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Ártartomány
53 Ft - 47 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    81 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    61 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Ártartomány
47 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 2.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Ártartomány
38 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    52 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 4.3 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Ártartomány
41 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    34 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Ártartomány
84 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    147 Ω
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Ártartomány
81 Ft - 73 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    41 Ω
  • Teljes hossz
    9.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Ártartomány
61 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    76 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    101 Ω
  • Teljes hossz
    15.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 3.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10436103

Ártartomány
57 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    82 Ω
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Ártartomány
49 Ft - 44 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Ártartomány
47 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    41 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100