Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | KÁ | M | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 34.959,4289 Ft - 34.959,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 23.103,6226 Ft - 23.103,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 26.786,4476 Ft - 26.786,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32 in
812.8 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21 in
533.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19 in
482.6 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25 in
635.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 31.710,1705 Ft - 31.710,1705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
37 in
939.8 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 47.712,2698 Ft - 47.712,2698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 26.786,4476 Ft - 26.786,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 53.034,6746 Ft - 53.034,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz