A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: Poliamid 6/6, PA66, Poliamid Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,1135 Ft - 58,3373 Ft | 3000 Raktáron |
1.205 in
30.6 mm
|
Szürke
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 31,503 Ft - 49,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.976 in
24.8 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 35,0352 Ft - 48,5208 Ft | 3050 Raktáron |
1.079 in
27.4 mm
|
Fekete
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 42,1135 Ft - 58,3373 Ft | 34000 Raktáron |
1.205 in
30.6 mm
|
Fehér
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 29,7232 Ft - 47,1244 Ft | 250 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 42,1135 Ft - 58,3373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
Fekete
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 28,2992 Ft - 39,4985 Ft | 16500 Raktáron |
0.898 in
22.8 mm
|
Fehér
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 40,7033 Ft - 56,3659 Ft | 12500 Raktáron |
1.15 in
29.2 mm
|
Szürke
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 35,0352 Ft - 48,5208 Ft | 9500 Raktáron |
1.079 in
27.4 mm
|
Szürke
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 21,9604 Ft - 30,613 Ft | 2500 Raktáron |
0.736 in
18.7 mm
|
Fekete
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 35,0352 Ft - 48,5208 Ft | 3250 Raktáron |
1.079 in
27.4 mm
|
Fehér
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 34500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Szürke
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 29,7232 Ft - 47,1244 Ft | 25680 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 28,2992 Ft - 39,4985 Ft | 68500 Raktáron |
0.898 in
22.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 48050 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 31,503 Ft - 49,9173 Ft | 8500 Raktáron |
0.976 in
24.8 mm
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 29,7232 Ft - 47,1244 Ft | 15925 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 40,7033 Ft - 56,3659 Ft | 400 Raktáron |
1.15 in
29.2 mm
|
Fehér
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 40,7033 Ft - 56,3659 Ft | 3750 Raktáron |
1.15 in
29.2 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 31,503 Ft - 49,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.976 in
24.8 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz