10127063
161025427002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 59,7958 Ft |
| 500 - 999 | 55,8945 Ft |
| 1000 + | 43,1663 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.205 in |
|---|---|
| D | 30.6 mm |
| d | 25.4 mm |
| d | 1 in |
| H | 7.6 mm |
| H | 0.299 in |
| h | 0.299 in |
| h | 7.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.15 in |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Maximális panelvastagság | 3.8 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.15 in |
| Szín | Szürke |
| Anyag | PA66 |
| Típus | 4 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz