316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
413,9885 Ft - 413,9885 Ft | 500 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
709,2624 Ft - 822,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
407,1431 Ft - 427,926 Ft | 300 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
383,882 Ft - 403,4875 Ft | 50 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
257,1033 Ft - 295,4107 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
254,0502 Ft - 290,5368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
933,2472 Ft - 1.083,1637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
232,2957 Ft - 273,2896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
395,5655 Ft - 439,5159 Ft | 18 Raktáron |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
409,2595 Ft - 454,7323 Ft | 2400 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
574,3737 Ft - 634,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
330,447 Ft - 367,1612 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
415,5638 Ft - 461,7385 Ft | 1000 Raktáron |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
242,3774 Ft - 269,3052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
377,4622 Ft - 419,4025 Ft | 200 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
310,6173 Ft - 345,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
240,46 Ft - 267,1808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
352,2695 Ft - 352,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz