316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310,6173 Ft - 345,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 242,3774 Ft - 269,3052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 156,3923 Ft - 180,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 407,1431 Ft - 427,926 Ft | 300 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 383,882 Ft - 403,4875 Ft | 50 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 257,1033 Ft - 295,4107 Ft | 40 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 330,447 Ft - 367,1612 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 415,5638 Ft - 461,7385 Ft | 1000 Raktáron |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 302,5575 Ft - 302,5575 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 440,4532 Ft - 440,4532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 232,2957 Ft - 273,2896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 395,5655 Ft - 439,5159 Ft | 18 Raktáron |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 482,3066 Ft - 506,923 Ft | 200 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 432,1154 Ft - 496,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 519,7241 Ft - 546,2436 Ft | 5000 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 327,434 Ft - 377,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 254,0502 Ft - 290,5368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 240,46 Ft - 267,1808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz