Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278536

Gyártói cikkszám:

495177

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 386,9956 Ft
2500 + 335,6199 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.700 Ft

100 x 386,9956 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Ladder
Maximális kábelköteg-átmérő 80.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 45 kg
Teljes hossz 300.0 mm
Bevonat Poliészter
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot