Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
330,447 Ft - 367,1612 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
242,3774 Ft - 269,3052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
352,2695 Ft - 352,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
584,3183 Ft - 584,3183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
274,1896 Ft - 288,1682 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
327,0096 Ft - 343,7126 Ft | 100 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
191,5234 Ft - 219,4394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
836,2876 Ft - 836,2876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
933,2472 Ft - 1.083,1637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
180,1734 Ft - 200,1909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
415,5638 Ft - 461,7385 Ft | 1000 Raktáron |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
240,46 Ft - 267,1808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
241,8405 Ft - 268,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
377,4622 Ft - 419,4025 Ft | 200 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
310,6173 Ft - 345,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
395,5655 Ft - 439,5159 Ft | 18 Raktáron |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
409,2595 Ft - 454,7323 Ft | 2400 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
574,3737 Ft - 634,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz