Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10278390

Gyártói cikkszám:

495162

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 598,9262 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

59.893 Ft

100 x 598,9262 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Standard Tie
Maximális kábelköteg-átmérő 150.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 170.0 kg
Teljes hossz 520.0 mm
Bevonat PA
Teljes anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot