Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 237,8674 Ft - 250,025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 709,2624 Ft - 822,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 687,5074 Ft - 722,6111 Ft | 8400 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 480,7047 Ft - 557,4566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 432,1154 Ft - 496,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 407,1431 Ft - 427,926 Ft | 300 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 482,3066 Ft - 506,923 Ft | 100 Raktáron |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 254,0502 Ft - 290,5368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 182,9689 Ft - 203,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 584,3183 Ft - 584,3183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 274,1896 Ft - 288,1682 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 302,5575 Ft - 302,5575 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 440,4532 Ft - 440,4532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 327,0096 Ft - 343,7126 Ft | 100 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 207,7061 Ft - 207,7061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 180,1734 Ft - 200,1909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 225,8057 Ft - 237,3198 Ft | 200 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 361,1002 Ft - 361,1002 Ft | 500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz