Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
79,1613 Ft - 613,3997 Ft 92 Raktáron
10.6 mm
M6
1
287,6753 Ft - 840,0456 Ft 1607 Raktáron
31.0 mm
M16
1
154,3524 Ft - 1.185,213 Ft 1700 Raktáron
15.3 mm
M10
1
163,3473 Ft - 163,3473 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2 - 3 utas sarok
436,3596 Ft - 1.278,7824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2 - 3 utas sarok
2.800,741 Ft - 8.182,1284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Nagy teherbírású
1.775,107 Ft - 5.187,9061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16
3
2.319,3243 Ft - 6.778,5867 Ft 281 Raktáron
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4 - Nagy teherbírású
287,3057 Ft - 287,3057 Ft 930 Raktáron
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 - 3 utas sarok
620,9417 Ft - 620,9417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M10
3
100,2318 Ft - 776,6263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M8
1
311,5524 Ft - 910,7426 Ft 70 Raktáron
33.7 mm
M20
1
83,118 Ft - 643,5498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 - 3 utas sarok
2.699,9753 Ft - 7.090,485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.0 mm
M24
3
180,4884 Ft - 1.403,5417 Ft 3311 Raktáron
17.5 mm
M12
1
1.312,4742 Ft - 3.836,3475 Ft 600 Raktáron
15.0 mm
M12
3
1.271,2233 Ft - 3.711,5882 Ft 350 Raktáron
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Nagy teherbírású
213,6618 Ft - 520,8699 Ft 199 Raktáron
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - 3 utas sarok
495,094 Ft - 1.445,1281 Ft 550 Raktáron
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2 - 3 utas sarok
2.218,2436 Ft - 6.477,0851 Ft 300 Raktáron
32.0 mm
M20
3
  • / 6
Felpattintható anyacsavarsapka M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Fekete

10254721

Ártartomány
613 Ft - 79 Ft

Készletszintek
92 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    10.6 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Fekete

10254769

Ártartomány
840 Ft - 287 Ft

Készletszintek
1607 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    31.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Fekete

10254745

Ártartomány
1.185 Ft - 154 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    15.3 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Fekete

10254813

Ártartomány
163 Ft - 163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    17.0 mm
  • m1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Fekete

10254851

Ártartomány
1.278 Ft - 436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    39.2 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Anyacsavarméret
    M22
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Fekete

10254943

Ártartomány
8.182 Ft - 2.800 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    73.0 mm
  • m1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
Felpattintható anyacsavarsapka M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Fekete

10254899

Ártartomány
5.187 Ft - 1.775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Fekete

10254936

Ártartomány
6.778 Ft - 2.319 Ft

Készletszintek
281 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    35.0 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
Felpattintható anyacsavarsapka M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Fekete

10254837

Ártartomány
287 Ft - 287 Ft

Készletszintek
930 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    33.7 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M10 23.8 mm 35.0 mm LDPE Fekete

10254875

Ártartomány
620 Ft - 620 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Fekete

10254738

Ártartomány
776 Ft - 100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Fekete

10254776

Ártartomány
910 Ft - 311 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    33.7 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Fekete

10254790

Ártartomány
643 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Fekete

10254912

Ártartomány
7.090 Ft - 2.699 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    69.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Fekete

10254752

Ártartomány
1.403 Ft - 180 Ft

Készletszintek
3311 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Fekete

10254882

Ártartomány
3.836 Ft - 1.312 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    15.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 50.0 mm LDPE Fekete

10254929

Ártartomány
3.711 Ft - 1.271 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Fekete

10254820

Ártartomány
520 Ft - 213 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    20.2 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Fekete

10254868

Ártartomány
1.445 Ft - 495 Ft

Készletszintek
550 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    41.0 mm
  • m1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Fekete

10254905

Ártartomány
6.477 Ft - 2.218 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    32.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete