Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 3355 Raktáron |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 4000 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | 28400 Raktáron |
Szürke
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 25,2037 Ft - 35,1533 Ft | 41500 Raktáron |
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 53500 Raktáron |
Barna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sapka
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | 22250 Raktáron |
Fekete
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
3
|
||
| 585,7911 Ft - 1.513,2258 Ft | 38 Raktáron |
Ezüst
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 32350 Raktáron |
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 25,2037 Ft - 35,1533 Ft | 27196 Raktáron |
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 25,3721 Ft - 40,2614 Ft | 39500 Raktáron |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 16250 Raktáron |
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | 40007 Raktáron |
Fehér
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 25,3721 Ft - 40,2614 Ft | 32720 Raktáron |
Szürke
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 43300 Raktáron |
Szürke
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz