Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ibolyaszínű
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 250 Raktáron |
Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 27000 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rózsaszín
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 34500 Raktáron |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 24000 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 13,6964 Ft - 19,1133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
r5
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 9500 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 29,6102 Ft - 46,9694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
r5
|
||
| 16,1382 Ft - 25,5966 Ft | 31750 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
r5
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 2500 Raktáron |
Fehér
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 71100 Raktáron |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 61,4517 Ft - 85,0697 Ft | 3750 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
r5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz