Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 470,7719 Ft - 626,5974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 470,7719 Ft - 626,5974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 734,7002 Ft - 799,3492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 734,7002 Ft - 799,3492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | 30 Raktáron |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 447,8963 Ft - 596,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 470,7719 Ft - 626,5974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 470,7719 Ft - 626,5974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz