Menü Keresés

Extension Springs

Raktáron

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
198 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Terhelt hossz Rugósebesség Kezdeti feszesség Teljes hossz Anyag Teher a terhelési hosszon Külső átmérő Megveszem
443,5896 Ft - 590,4178 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.85 N
22.4 mm
Szénacél
9.21 N
447,8963 Ft - 596,15 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.85 N
34.8 mm
Szénacél
9.21 N
1.392,9773 Ft - 1.510,5284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.26 N
57.2 mm
Rozsdamentes acél
114.20 N
905,1396 Ft - 981,549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.30 N
50.8 mm
Rozsdamentes acél
69.66 N
911,0267 Ft - 993,3096 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.30 N
76.2 mm
Rozsdamentes acél
69.66 N
916,9001 Ft - 999,1831 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.48 N
127.0 mm
Rozsdamentes acél
16.30 N
20 Raktáron
6.30 N
44.5 mm
Rozsdamentes acél
69.66 N
911,0267 Ft - 993,3096 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.30 N
69.9 mm
Rozsdamentes acél
69.66 N
1.545,7964 Ft - 1.680,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
63.5 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
1.686,8547 Ft - 1.833,8003 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
101.6 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
2.304,0041 Ft - 2.509,7114 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
152.4 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
1.545,7964 Ft - 1.680,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
57.2 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
2.304,0041 Ft - 2.509,7114 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
139.7 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
963,9151 Ft - 1.046,1979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.30 N
101.6 mm
Rozsdamentes acél
69.66 N
1.392,9773 Ft - 1.510,5284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.26 N
50.8 mm
Rozsdamentes acél
114.20 N
1.516,4017 Ft - 1.645,7133 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.28 N
76.2 mm
Rozsdamentes acél
114.19 N
1.586,9378 Ft - 1.727,9962 Ft 30 Raktáron
10.26 N
127.0 mm
Rozsdamentes acél
114.20 N
1.522,289 Ft - 1.657,4738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
69.9 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
1.516,4017 Ft - 1.645,7133 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.28 N
69.9 mm
Rozsdamentes acél
114.19 N
1.586,9378 Ft - 1.727,9962 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.28 N
114.3 mm
Rozsdamentes acél
114.19 N
  • / 10
Húzórugó 6.1 mm 0.30 Nmm Szénacél

10234488

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    9.21 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    22.4 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 6.1 mm 0.14 Nmm Szénacél

10439104

Ártartomány
596 Ft - 447 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    0.85 N
  • Teher a terhelési hosszon
    9.21 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 19.1 mm 3.56 Nmm Rozsdamentes acél

10635117

Ártartomány
1.510 Ft - 1.392 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.26 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.20 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 2.16 Nmm Rozsdamentes acél

10440063

Ártartomány
981 Ft - 905 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.30 N
  • Teher a terhelési hosszon
    69.66 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 1.18 Nmm Rozsdamentes acél

10440100

Ártartomány
993 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.30 N
  • Teher a terhelési hosszon
    69.66 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 0.03 Nmm Rozsdamentes acél

10440025

Ártartomány
999 Ft - 916 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.48 N
  • Teher a terhelési hosszon
    16.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    127.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 2.72 Nmm Rozsdamentes acél

10335161


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.30 N
  • Teher a terhelési hosszon
    69.66 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    44.5 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 1.34 Nmm Rozsdamentes acél

10440094

Ártartomány
993 Ft - 911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.30 N
  • Teher a terhelési hosszon
    69.66 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 13.03 Nmm Rozsdamentes acél

10633830

Ártartomány
1.680 Ft - 1.545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    63.5 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 5.97 Nmm Rozsdamentes acél

10635148

Ártartomány
1.833 Ft - 1.686 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    101.6 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 3.49 Nmm Rozsdamentes acél

10635094

Ártartomány
2.509 Ft - 2.304 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    152.4 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 16.85 Nmm Rozsdamentes acél

10638125

Ártartomány
1.680 Ft - 1.545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 3.87 Nmm Rozsdamentes acél

10638170

Ártartomány
2.509 Ft - 2.304 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    139.7 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 0.80 Nmm Rozsdamentes acél

10440117

Ártartomány
1.046 Ft - 963 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.30 N
  • Teher a terhelési hosszon
    69.66 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    101.6 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 4.95 Nmm Rozsdamentes acél

10635100

Ártartomány
1.510 Ft - 1.392 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.26 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.20 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 1.93 Nmm Rozsdamentes acél

10633878

Ártartomány
1.645 Ft - 1.516 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.28 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.19 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 0.88 Nmm Rozsdamentes acél

10234648

Ártartomány
1.727 Ft - 1.586 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.26 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.20 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    127.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 11.01 Nmm Rozsdamentes acél

10641828

Ártartomány
1.657 Ft - 1.522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 2.28 Nmm Rozsdamentes acél

10641811

Ártartomány
1.645 Ft - 1.516 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.28 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.19 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 1.01 Nmm Rozsdamentes acél

10641996

Ártartomány
1.727 Ft - 1.586 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    10.28 N
  • Teher a terhelési hosszon
    114.19 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    114.3 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél