Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Tekercs hossza | Anyag | d | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.929,1444 Ft - 12.590,2893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.205,7666 Ft - 7.205,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.173,5653 Ft - 3.597,2254 Ft | 8 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.101,8017 Ft - 5.101,8017 Ft | 6 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3.272,2455 Ft - 3.272,2455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.909,1008 Ft - 1.909,1008 Ft | 10 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.231,4646 Ft - 18.464,3714 Ft | 44 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3.771,2141 Ft - 9.616,86 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2.032,046 Ft - 2.032,046 Ft | 40 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.893,055 Ft - 5.832,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
611,0568 Ft - 611,0568 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
665,3006 Ft - 665,3006 Ft | 30 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
849,691 Ft - 2.172,8905 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.102,7828 Ft - 2.807,0834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
914,778 Ft - 914,778 Ft | 20 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.252,9047 Ft - 1.252,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.533,0774 Ft - 3.909,1236 Ft | 30 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
455,5955 Ft - 455,5955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
542,3554 Ft - 542,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
726,7732 Ft - 1.860,9923 Ft | 7 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz