Menü Keresés

Egyenes maszkoló csövek 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natúr Szilikongumi

A hőálló csövek kiváló megoldást jelentenek hosszú csapok és csapszegek takarásához, ahol a kupakok rövidnek bizonyulnak. Tekercsben.
Essentra cikkszám:

10248560

Gyártói cikkszám:

461445

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.597,2254 Ft
10 - 39 1.410,1322 Ft
40 + 1.173,5653 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.597 Ft

1 x 3.597,2254 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.1 mm
WT 1.6 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Anyag Szilikongumi
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3917290099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot