Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Tekercs hossza | Anyag | d | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.397,3904 Ft - 13.775,5022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8.294,4889 Ft - 8.294,4889 Ft | 25 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.893,055 Ft - 5.832,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4.017,0772 Ft - 10.261,4495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 455,5955 Ft - 455,5955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 726,7732 Ft - 1.860,9923 Ft | 7 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 979,8651 Ft - 2.505,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.225,7418 Ft - 3.129,3781 Ft | 144 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.656,0089 Ft - 4.231,4183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 611,0568 Ft - 611,0568 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 849,691 Ft - 2.172,8905 Ft | 5 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 542,3554 Ft - 542,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 791,8602 Ft - 2.016,9414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.037,7095 Ft - 2.651,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 665,3006 Ft - 665,3006 Ft | 30 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 914,778 Ft - 914,778 Ft | 20 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.102,7828 Ft - 2.807,0834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1.173,5653 Ft - 3.597,2254 Ft | 8 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2.429,7834 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2.032,046 Ft - 2.032,046 Ft | 40 Raktáron |
Natúr
|
3.281 ft
1.0 m
|
Szilikongumi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz