Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Szín: Fekete Sorozat szám: SR204, SR504
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyúhossz | Fogantyú szélessége | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.935,9181 Ft - 7.935,9181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 7.411,9686 Ft - 7.411,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 7.910,3595 Ft - 7.910,3595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 8.050,9314 Ft - 8.050,9314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Kulcs - keleti
|
||
| 7.910,3595 Ft - 7.910,3595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 7.846,4633 Ft - 7.846,4633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 7.846,4633 Ft - 7.846,4633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.339 in
288.0 mm
|
|
8 mm háromszög alakú kulcs
|
||
| 5.852,8993 Ft - 5.852,8993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Euro kulcs
|
||
| 5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 6.287,394 Ft - 6.287,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 5.763,4445 Ft - 5.763,4445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Kulcs - keleti
|
||
| 5.737,886 Ft - 5.737,886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.323 in
186.0 mm
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz