Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.480,2484 Ft - 7.225,6408 Ft | 11 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes csavarfurat görgő fékkel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3.064,2382 Ft - 7.828,644 Ft | 2 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.520,2946 Ft - 8.150,9387 Ft | 28 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.022,3118 Ft - 12.143,2352 Ft | 2 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.849,4492 Ft - 6.840,9665 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6.654,2657 Ft - 20.710,0381 Ft | 14 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.263,6613 Ft - 10.542,158 Ft | 10 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.624,7387 Ft - 6.425,1023 Ft | 41 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.693,8919 Ft - 6.695,4139 Ft | 2 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.227,2204 Ft - 4.824,0249 Ft | 56 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3.754,8671 Ft - 9.558,4065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2.679,0966 Ft - 10.407,0021 Ft | 5 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.649,9712 Ft - 4.855,2147 Ft | 30 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2.279,8806 Ft - 6.830,5697 Ft | 10 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea ikerkerekes görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12.111,8691 Ft - 39.725,4296 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.551,0263 Ft - 14.160,1767 Ft | 34 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8.376,7581 Ft - 26.043,4968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9.192,6871 Ft - 28.621,855 Ft | 8 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13.127,235 Ft - 43.031,5502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7.180,0823 Ft - 22.373,495 Ft | 2 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz