Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 65.0 mm 60.0 kg Zsákfurat Fekete

Felete PA abroncs PU burkolattal. Fékezett.
Essentra cikkszám:

10193310

Gyártói cikkszám:

1220435

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.001,334 Ft
50 - 99 2.921,097 Ft
100 + 2.336,8777 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.001 Ft

1 x 7.001,334 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga PU
Szín Fekete
Görgő típusa Linea ikerkerekes görgő fékkel
Rögzítés típusa Blind Hole
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerékátmérő 65.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Poliuretán
Görgőfoglalat megmunkálása Felületkezelés nélkül
Teljes magasság 68.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot