A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Sorozat szám: SR2719 ,SR2727
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,116 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 48,5941 Ft - 53,9939 Ft | 15000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 62,1023 Ft - 76,6421 Ft | 4000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 62,0749 Ft - 76,6421 Ft | 990 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 38,5012 Ft - 42,7808 Ft | 9000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 41,8144 Ft - 46,4583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 77,8855 Ft - 86,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 62,3488 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 62,2667 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 62,1982 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 62,4583 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 43,7017 Ft - 53,9288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 62,2119 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 76,6421 Ft - 76,6421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 39,1699 Ft - 48,2744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 62,3624 Ft - 76,6285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 42,6358 Ft - 52,6135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz