10017760
MSP-7-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 42,7808 Ft |
| 5000 + | 38,5012 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nem reteszelő kétágú rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Reteszelő kétágú rögzítés |
| Body Diameter | 0.181 in |
| Body Diameter | 4.6 mm |
| Furatátmérő „A” | 3.9 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.154 in |
| Furatátmérő „B” | 3.9 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.154 in |
| Zárófej magassága „B” | 3.6 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.142 in |
| Panelvastagság A tartomány | 0.062 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.57 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 1.57 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.062 in |
| Távtartó hossza | 0.437 in |
| Távtartó hossza | 11.1 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz