Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | D | Szín | Anyag | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5867 Ft - 54,5867 Ft | 1000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 126,6605 Ft - 355,0525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1000 Raktáron |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 81,5295 Ft - 81,5295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 27,8748 Ft - 27,8748 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 88 Raktáron |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 205,5321 Ft - 688,1986 Ft | 250 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 101,5073 Ft - 284,0492 Ft | 800 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 49,2055 Ft - 49,2055 Ft | 6000 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 23700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 84,902 Ft - 104,8161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 37,4312 Ft - 37,4312 Ft | 600 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 138,7138 Ft - 386,6527 Ft | 140 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 81,1973 Ft - 226,8074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 153,349 Ft - 427,694 Ft | 2700 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Raktáron |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
| 84,0852 Ft - 103,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6700 Raktáron |
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz