Menü Keresés

Csővég sapkák

Raktáron

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Típus Megveszem
49,3424 Ft - 139,3144 Ft 1564 Raktáron
34.7 mm
12.5 mm
103,9284 Ft - 293,1842 Ft 700 Raktáron
59.5 mm
12.5 mm
117,7836 Ft - 331,6516 Ft 400 Raktáron
72.5 mm
12.6 mm
10085370 116,6336 Ft - 346,2069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.0 mm
44.0 mm
18,4691 Ft - 52,0869 Ft 75 Raktáron
8.9 mm
8.0 mm
73,7397 Ft - 207,9321 Ft 9360 Raktáron
44.5 mm
12.4 mm
83,7479 Ft - 236,0029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.3 mm
11.7 mm
118,0437 Ft - 332,6913 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.5 mm
12.3 mm
89,4022 Ft - 252,6373 Ft 1500 Raktáron
53.5 mm
12.3 mm
107,7893 Ft - 304,6204 Ft 8765 Raktáron
63.0 mm
12.6 mm
126,587 Ft - 355,5639 Ft 50 Raktáron
82.0 mm
12.3 mm
24,8491 Ft - 70,073 Ft 15500 Raktáron
22.1 mm
11.0 mm
20,4543 Ft - 57,7012 Ft 4560 Raktáron
19.0 mm
13.0 mm
252,2293 Ft - 746,4762 Ft 44 Raktáron
81.5 mm
54.0 mm
35,8567 Ft - 101,159 Ft 21451 Raktáron
31.7 mm
12.8 mm
99,78 Ft - 99,78 Ft 6070 Raktáron
57.0 mm
12.5 mm
53,5318 Ft - 150,7507 Ft 3250 Raktáron
38.0 mm
12.2 mm
80,4619 Ft - 226,6459 Ft 13400 Raktáron
47.0 mm
12.4 mm
59,4463 Ft - 167,3853 Ft 6177 Raktáron
41.2 mm
12.8 mm
32,0369 Ft - 90,3465 Ft 1302 Raktáron
28.5 mm
13.3 mm
  • / 2
Csővég sapkák 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10070666

Ártartomány
139 Ft - 49 Ft

Készletszintek
1564 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.7 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10071434

Ártartomány
293 Ft - 103 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.5 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Piros

10084540

Ártartomány
331 Ft - 117 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    72.5 mm
  • m
    12.6 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Piros

10085370

Ártartomány
346 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • m
    44.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) SR 6449 Piros

10090381

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.9 mm
  • m
    8.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Piros

10068953

Ártartomány
207 Ft - 73 Ft

Készletszintek
9360 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • m
    12.4 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Piros

10077887

Ártartomány
236 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.3 mm
  • m
    11.7 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Piros

10069783

Ártartomány
332 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    75.5 mm
  • m
    12.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Piros

10071342

Ártartomány
252 Ft - 89 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    53.5 mm
  • m
    12.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Piros

10071854

Ártartomány
304 Ft - 107 Ft

Készletszintek
8765 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.0 mm
  • m
    12.6 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Piros

10074015

Ártartomány
355 Ft - 126 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    82.0 mm
  • m
    12.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

10082102

Ártartomány
70 Ft - 24 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.1 mm
  • m
    11.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Piros

10082379

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
4560 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • m
    13.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Piros

10085394

Ártartomány
746 Ft - 252 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    81.5 mm
  • m
    54.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10069134

Ártartomány
101 Ft - 35 Ft

Készletszintek
21451 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    31.7 mm
  • m
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10070802

Ártartomány
99 Ft - 99 Ft

Készletszintek
6070 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10071502

Ártartomány
150 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    38.0 mm
  • m
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Piros

10072745

Ártartomány
226 Ft - 80 Ft

Készletszintek
13400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.0 mm
  • m
    12.4 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10070284

Ártartomány
167 Ft - 59 Ft

Készletszintek
6177 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.2 mm
  • m
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10071359

Ártartomány
90 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1302 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    28.5 mm
  • m
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000