Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 22,2247 Ft - 34,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8"
|
|
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 60,0069 Ft - 93,3441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 155,9439 Ft - 242,5795 Ft | 10400 Raktáron |
|
|
|
||
| 98,1595 Ft - 152,6925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.498,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 1.652,0429 Ft - 2.569,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 1.652,0429 Ft - 1.835,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 2.407,6859 Ft - 2.675,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 3.333,719 Ft - 5.185,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 230,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz