Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 392,638 Ft - 436,2644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 22,2247 Ft - 34,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8"
|
|
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | 135 Raktáron |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 230,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 2.074,314 Ft - 3.226,7107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz