Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,3395 Ft - 82,9725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 100,0115 Ft - 111,1239 Ft | 8700 Raktáron |
|
|
|
||
| 107,4198 Ft - 167,0975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
|
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 14,8165 Ft - 23,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz