Menü Keresés

Csősapka 33.7 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20748371

Gyártói cikkszám:

20748371

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 56,1073 Ft
3000 - 14999 40,0766 Ft
15000 + 36,0689 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

16.832 Ft

300 x 56,1073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 33.7 mm
H 19.2 mm
Névleges csőméret 1"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot