Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,8165 Ft - 23,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
11,1124 Ft - 17,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | 13500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 1/2"
|
1.161 in
29.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | 150 Raktáron |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
444,4958 Ft - 493,8843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
666,7438 Ft - 740,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz