A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Sorozat szám: SR2787
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Laptávolság | Panelvastagság A tartomány | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7745 Ft - 88,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
| 119,1425 Ft - 119,1425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
| 69,6051 Ft - 69,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
| 73,8571 Ft - 73,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
| 69,6051 Ft - 69,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 119,1425 Ft - 119,1425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
| 69,6051 Ft - 69,6051 Ft | 3700 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 74,4044 Ft - 74,4044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 65,1284 Ft - 79,7791 Ft | 500 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 59,6695 Ft - 59,6695 Ft | 656 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 59,6695 Ft - 59,6695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 38,4511 Ft - 70,2084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 47,1518 Ft - 86,1082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 37,7354 Ft - 68,8753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 44,6258 Ft - 81,393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 73,0712 Ft - 73,0712 Ft | 321 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 73,0712 Ft - 73,0712 Ft | 170 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 41,3561 Ft - 75,4428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 57,6767 Ft - 105,1934 Ft | 11000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 108,2807 Ft - 108,2807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz