Menü Keresés

Bepattanós támasz 22.2 mm Natúr Poliamid 6/6

A bajonett orrtartó kerek tömör testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10067673

Gyártói cikkszám:

100222200002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 81,393 Ft
500 - 999 57,775 Ft
1000 + 44,6258 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.139 Ft

100 x 81,393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot