A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,8636 Ft - 322,8636 Ft | 250 Raktáron |
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 516,6351 Ft - 516,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 227,0163 Ft - 227,0163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 266,1271 Ft - 266,1271 Ft | 600 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.026,7307 Ft - 1.026,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 230,7211 Ft - 230,7211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 250,7886 Ft - 250,7886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 955,2172 Ft - 975,6496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 227,0163 Ft - 227,0163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 266,1271 Ft - 266,1271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 266,1271 Ft - 266,1271 Ft | 800 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 528,5493 Ft - 528,5493 Ft | 480 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.021,6226 Ft - 1.021,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.082,92 Ft - 1.082,92 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 853,0549 Ft - 873,4873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.031,8388 Ft - 1.031,8388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1.021,6226 Ft - 1.021,6226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1.011,4064 Ft - 1.011,4064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 878,5954 Ft - 899,0279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 230,7211 Ft - 230,7211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz